Pedido de contacto
- Tipo de flange
- End hollow shaft
- Classe de proteção
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Interface
- CAN
- Flange diameter
- 58 mm
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -40…85 °C
- Material do flange
- Alumínio
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte