Codificadores absolutos

Código de digitação:

BDG – FXX58-BC Series – SSI

Pedido de contacto

Tipo de flange
End hollow shaft
Classe de proteção
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Interface
SSI
Flange diameter
58 mm
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Material do flange
Alumínio
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios mecânicos

Cabos de ligação

Displays

Fonte de alimentação em trilho DIN