Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Codificadores absolutos
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Tipo de flange
End hollow shaft
Classe de proteção
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD