Pedido de contacto
- Tipo de flange
- Clamping flange
- Diâmetro do eixo
- 10 mm
- Classe de proteção
-
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours. - Interface
- CAN
- Flange diameter
- 58 mm
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA - Temperatura ambiente
- -42…80 °C
- Material do flange
- Aço inoxidável (1.4404)
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte