Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
Interface
SSI
Comprimento de medição
25...2000 mm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 5 µm
Desvio de linearidade
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BTL3LHN
BTL7-S502-M0300-CE-S32
BTL4ZL1
BTL7-S506-M0700-CE-S115
BTL4ZNU
BTL7-S513B-M0115-CE-S32
BTL4T1U
BTL7-S516F-M1650-CE-KA05