Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
UHF-Software (860...960 MHz)
Descrição resumida
Licença para assinatura de dados de tag com chave privada
Descrição
By purchasing the key license for the BIS U-6127 UHF reader, the user can sign the data on an RFID tag with a private key and thus implement plagiarism protection, for example. With conventional RFID tags, there is usually no data security for the data stored on the tag. Unauthorized persons can read out the data and then copy or manipulate it. A hardware component (the secure element) is built into the reader module, which can withstand serious attack scenarios. With the key license, this function is activated and a secret key chosen by the customer is securely stored in the device.
Utilização
A ticket for one time enabling of secure elements on BIS U-6127-081-1_4-06-ST36
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD