Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BML M I3

BML M I3

Fitas magnéticas com codificação incremental ou absoluta

Aplicação
ab = 02: 10 mm x 1.55 mm x hhhh (WxHxL)
ab = 03: 10 mm x 1.35 mm x hhhh (WxHxL)
Movimentos lineares/rotativos
Material
Magnetic rubber
Medium: steinless steel
ab = 02: Mounting tape 0.2 mm
Temperatura ambiente
-25...100 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Aplicação
ab = 02: 10 mm x 1.55 mm x hhhh (WxHxL)
ab = 03: 10 mm x 1.35 mm x hhhh (WxHxL)
Movimentos lineares/rotativos
Material
Magnetic rubber
Medium: steinless steel
ab = 02: Mounting tape 0.2 mm
Temperatura ambiente
-25...100 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar