Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança
Código de digitação:
BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable
Pedido de contacto
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Versão
-
com separação forçada
Segurança DIN EN 60204-1 - Princípio ativo
- mecânico
- Sentido de aproximação
-
e = 68, 185, 187:
vertical to mounting surface
e = 69, 183, 186:
longitudinal, parallel to attachment surface - Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte