BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

Chaves mecânicas de uma posição

Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
mecânico
Instalação
qualquer
Sentido de aproximação
lateral or at right angles to mounting surface
(Push the plunger down and turn it in the desired lengthwise/crosswise direction, release the plunger)
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
Alumínio, anodizado
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
mecânico
Instalação
qualquer
Sentido de aproximação
lateral or at right angles to mounting surface
(Push the plunger down and turn it in the desired lengthwise/crosswise direction, release the plunger)
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CCC
WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar