Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL7 X-LDPS

BTL7 X-LDPS

Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para largas distancias

Comprimento de medição
5...1500 m
Distância em relação a BTL
12...56 mm
Interface
Profinet
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Comprimento de medição
5...1500 m
Distância em relação a BTL
12...56 mm
Interface
Profinet
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
up to ± 0,5 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar