Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BVS CA-GX0 - Standard PoE

BVS CA-GX0 - Standard PoE
mvBlueCOUGAR-X

Câmaras GigE Vision

Versão
Câmera industrial GigE Vision
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Chip do sensor
Sony IMX Series
Resolução da imagem
0.3 - 20.5 MP
Comprimento de onda (texto)
SWIR
UV
VIS
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Versão
Câmera industrial GigE Vision
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Chip do sensor
Sony IMX Series
Resolução da imagem
0.3 - 20.5 MP
Comprimento de onda (texto)
SWIR
UV
VIS
Entradas digitais
2x PNP opto-isolated
Saída digitais
2x PNP com isolação galvânica
Montagem da lente
C-Mount
Dimensões
39.8 x 39.8 x 50 mm
Tensão de serviço UB
10...28 VDC PoE
Temperatura ambiente
0...45 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar