Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BVS CA-SF2 - Board level

BVS CA-SF2 - Board level
mvBlueFOX3-M2

Câmaras de visão USB3

Versão
Câmera industrial USB3 Vision
Interface
USB 2.0 / 3.0
Chip do sensor
Sony IMX Series
Resolução da imagem
0.3 - 24.6 MP
Comprimento de onda (texto)
VIS
SWIR
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Versão
Câmera industrial USB3 Vision
Interface
USB 2.0 / 3.0
Chip do sensor
Sony IMX Series
Resolução da imagem
0.3 - 24.6 MP
Comprimento de onda (texto)
VIS
SWIR
Entradas digitais
2x PNP opto-isolated
Saída digitais
4x PNP com isolação galvânica
Montagem da lente
none
Dimensões
40 x 40 x 50.9 mm
Tensão de serviço UB
10...28 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar