Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistema de medição linear magnetostritivo para sistemas hidráulicos industriais
Interface
Analógica, tensão
Comprimento de medição
25...7620 mm
Precisão de repetibilidade
± 10 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| TEST DUMMY BTL7 -A/B- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Interface | Analógica, tensão |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Comprimento de medição | 25...7620 mm | 25...4000 mm |
| Precisão de repetibilidade | ± 10 µm | - |
| Desvio de linearidade |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Execução mecânica | Fixação de rosca M18 |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Material do invólucro | Alumínio, anodizado | - |
| Classe de proteção | l = S E m ≠ 140: IP67 com conector de encaixe l = S E m = 140: IP65 com conector de encaixe l = KA, FA: IP68 | IP67, IP69K with connector |
| Certificação/conformidade |
nnnn ≤ 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE nnnn > 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE l = FA: CE + UKCA + WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD