Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL B1 - Profil PA - EtherCAT

BTL B1 - Profil PA - EtherCAT

Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil

Interface
EtherCAT
Comprimento de medição
25...4000 mm
Desvio de linearidade
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...75 °C
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
EtherCAT
Comprimento de medição
25...4000 mm
Desvio de linearidade
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...75 °C
Execução mecânica
Perfil redondo, Ø30 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Classe de proteção
IP67 com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar