Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Disponível mediante consulta. Por favor contacte o nosso departamento de vendas. Por favor, utilize o formulário de contacto fornecido.

BVS CA-GW1

BVS CA-GW1

25 câmeras GigE Vision

Versão
25 GigE Vision industrial camera
Interface
25 Gigabit Ethernet;RS232
Chip do sensor
Sony IMX Series
Resolução da imagem
5 - 25 MP
Comprimento de onda (texto)
VIS
UV
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Versão
25 GigE Vision industrial camera
Interface
25 Gigabit Ethernet;RS232
Chip do sensor
Sony IMX Series
Resolução da imagem
5 - 25 MP
Comprimento de onda (texto)
VIS
UV
Entradas digitais
PNP com isolação galvânica
Saída digitais
galvanically isolated
2x IO configurável
Montagem da lente
C-Mount; TFL-Mount
Dimensões
40 x 40 x 77.5 mm
Tensão de serviço UB
10.2...28 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar