Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL5 -Z-DEX- Series - Digital

BTL5 -Z-DEX- Series - Digital

Sensores magnetostritivos para zonas com risco de explosão

Interface
Start/Stop
Comprimento de medição
25...4000 mm
Precisão de repetibilidade
2 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Tensão de serviço UB
20...26 VDC
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
Start/Stop
Comprimento de medição
25...4000 mm
Precisão de repetibilidade
2 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Tensão de serviço UB
20...26 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Execução mecânica
Fixação de rosca de 3/4 polegada
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
IECEx
ATEX
KC
WEEE
Categoria Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar