Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistema de medição linear magnetostritivo para sistemas hidráulicos industriais
Interface
IO-Link
Comprimento de medição
25...4572 mm
Precisão de repetibilidade
≤ 30 µm
Desvio de linearidade
± 50 µm
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Alternativa recomendada
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -Y/Z- Series - IO-Link | BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Interface | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|
| Comprimento de medição | 25...4572 mm | 25...4000 mm |
| Precisão de repetibilidade | ≤ 30 µm | ≤ ± 10 µm |
| Desvio de linearidade | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Execução mecânica | Fixação de rosca de 3/4 polegada |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Material do invólucro | Alumínio, anodizado | - |
| Classe de proteção | IP67 com conector de encaixe | IP67, IP69K with connector |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BTL3661
BTL6-U101-M0127-Z-S4
BTL2C84
BTL6-U101-M0203-Z-S4
BTL2W1L
BTL6-U101-M0250-Z-S4
BTL2AMZ
BTL6-U101-M0585-Z-S4
BTL3J97
BTL6-U101-M0670-Z-S4
BTL2AMY
BTL6-U101-M0705-Z-S4
BTL3H0H
BTL6-U101-M0838-Z-S4
BTL3696
BTL6-U101-M1080-Z-S4
BTL2AMW
BTL6-U101-M1118-Z-S4
BTL3HA0
BTL6-U101-M1296-Z-S4
BTL44EM
BTL6-U101-M2286-Z-S4
BTL47W6
BTL6-U104-M2200-Z-S4
BTL376Z
BTL6-U105-M0200-Z-S4