Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores magnetostritivos para zonas com risco de explosão
Interface
Profibus
Comprimento de medição
25...7620 mm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 10 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BTL4YHL
BTL7-T500-M0837-Z-DEXD-ZA1K
BTL4WUL
BTL7-T500-M0837-Z-DEXE-ZA1K
BTL4U1N
BTL7-T500-M0930-Z-DEXD-ZA1K