Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
Interface
Analógica, corrente
Comprimento de medição
25...7620 mm
Precisão de repetibilidade
± 10 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BTL2LZ8
BTL7-E500-M0051-WB-KA05
BTL2FY8
BTL7-E500-M0203-WB-F05
BTL4Z78
BTL7-E500-M0305-WB-FA05
BTL4Z26
BTL7-E500-M0305-WB-KA05
BTL3R7M
BTL7-E500-M0400-WB-SA500-F05
BTL27JA
BTL7-E500-M0610-WB-FA05
BTL4U1J
BTL7-E500-M0914-WB-KA02
BTL4WNL
BTL7-E500-M1100-WB-FA20
BTL4Y1P
BTL7-E500-M1524-WB-F05
BTL4Y5W
BTL7-E500-M2159-WB-KA15
BTL4RPK
BTL7-E500-M2500-WB-KA02
BTL4ZKL
BTL7-E570-M0295-WB-KA10
BTL42HL
BTL7-E570-M0331-WB-KA100
BTL4T31
BTL7-E570-M0712-WB-K20
BTL4TEZ
BTL7-E570-M0712-WB-KA20
BTL4FMR
BTL7-E570-M0940-WB-KA100