Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Transdutor linear com redundância - magnetostritivo
Interface
SSI
Comprimento de medição
25...7620 mm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 5 µm
Desvio de linearidade
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BTL4LWH
BTL7-S503D-M0125-TK2-S32
BTL4P2E
BTL7-S503D-M0125-TK3-S32
BTL4WY6
BTL7-S506D-M0250-TK2-S32
BTL4WY7
BTL7-S506D-M0375-TK2-S32
BTL4WY8
BTL7-S506D-M0400-TK2-S32