Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.

BTL7 -TT- Series - SSI

BTL7 -TT- Series - SSI

Transdutor linear com redundância - magnetostritivo

Interface
SSI
Comprimento de medição
25...7620 mm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 5 µm
Desvio de linearidade
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
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
SSI
Comprimento de medição
25...7620 mm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 5 µm
Desvio de linearidade
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Execução mecânica
Fixação de rosca M30
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar