Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.

BTL7 -B-NEX- Series - Analog Current

BTL7 -B-NEX- Series - Analog Current

Sensores magnetostritivos para zonas com risco de explosão

Interface
Analógica, corrente
Comprimento de medição
25...5500 mm
Precisão de repetibilidade
± 5 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
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
Analógica, corrente
Comprimento de medição
25...5500 mm
Precisão de repetibilidade
± 5 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Execução mecânica
Fixação de rosca M18
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Classe de proteção
l = S: IP67 com conector de encaixe l = KA: IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
Categoria Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar