Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
Interface
Analógica, tensão
Comprimento de medição
25...2000 mm
Precisão de repetibilidade
± 10 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BTL1W2M
BTL7-A110-M0100-CD-S32
BTL4L0M
BTL7-A110-M2000-CD-KA05-S32
BTL4UJ3
BTL7-A501-M1000-CD-S32
BTL4HHK
BTL7-A510-M1000-CD-S115