Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
Interface
SSI
Comprimento de medição
25...2000 mm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 5 µm
Desvio de linearidade
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BTL4YCK
BTL7-S501-M0130-CD-KA02
BTL4YCH
BTL7-S501-M0350-CD-KA02
BTL4YCJ
BTL7-S501-M0590-CD-KA02
BTL4YCF
BTL7-S501-M0730-CD-KA02
BTL4R0R
BTL7-S501B-M1016-CD-S32
BTL30LC
BTL7-S507B-M0180-CD-S115
BTL4Z12
BTL7-S576B-M1150-CD-S32