Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
Interface
Analógica, corrente
Comprimento de medição
25...2000 mm
Precisão de repetibilidade
± 5 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BTL50FP
BTL7-E100-M0320-CD-S115
BTL4ZWA
BTL7-E500-M0125-CD-S32
BTL4WFF
BTL7-E500-M0130-CD-KA02
BTL4EWE
BTL7-E500-M0200-CD-S32
BTL277M
BTL7-E500-M0250-CD-S32
BTL4WE8
BTL7-E500-M0280-CD-S115
BTL4W3A
BTL7-E500-M0295-CD-KA05
BTL4ZR4
BTL7-E500-M0300-CD-S115
BTL2M6F
BTL7-E500-M0350-CD-KA02
BTL4WFE
BTL7-E500-M0590-CD-KA02
BTL4HK1
BTL7-E500-M0730-CD-KA02
BTL4UEE
BTL7-E500-M0850-CD-KA05
BTL4UR3
BTL7-E501-M0450-CD-S32
BTL4WZ7
BTL7-E501-M1200-CD-FA05