Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
Interface
Analógica, tensão
Comprimento de medição
25...7620 mm
Precisão de repetibilidade
± 10 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BTL4T0H
BTL7-A510-M0030-H-S32
BTL29Z5
BTL7-A510-M0050-H-K05
BTL1E8Z
BTL7-A510-M0100-H-S32
BTL1U70
BTL7-A510-M0102-H-K05
BTL1Z5M
BTL7-A510-M0280-H-K02
BTL3RYN
BTL7-A510-M0500-H-SA500-K05
BTL4WZE
BTL7-A510-M1016-H-S32