Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores magnetostritivos para zonas com risco de explosão
Interface
Profibus
Comprimento de medição
25...7620 mm
Precisão de repetibilidade
≤ ± 10 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BTL2ZMH
BTL7-T500-M0990-J-DEXB-K10
BTL4WRW
BTL7-T500-M1100-J-DEXB-K20
BTL4UT1
BTL7-T500-M2450-J-DEXB-K10