Transdutor linear com redundância - magnetostritivo
Código de digitação:
BTL7 -TB- Series - Analog Voltage
Pedido de contacto
- Interface
- Analógica, tensão
- Comprimento de medição
- 25...7620 mm
- Precisão de repetibilidade
- ± 10 µm
- Desvio de linearidade
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Execução mecânica
- Fixação de rosca M18
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + GL + WEEE
l = FA: CE + UKCA + GL + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios