Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

Sempre fique atualizado

Com nossas e-mails você receberá informações regulares sobre produtos, eventos, serviços e balanff.

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in
Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BTL6 -A/B- Series - IO-Link

BTL6 -A/B- Series - IO-Link

Sistema de medição linear magnetostritivo para sistemas hidráulicos industriais

Interface
IO-Link
Comprimento de medição
25...4572 mm
Precisão de repetibilidade
≤ 30 µm
Desvio de linearidade
± 50 µm
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
IO-Link
Comprimento de medição
25...4572 mm
Precisão de repetibilidade
≤ 30 µm
Desvio de linearidade
± 50 µm
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Execução mecânica
Fixação de rosca M18
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Classe de proteção
IP67 com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar