Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil
Interface
Analógica, tensão
Comprimento de medição
50...5080 mm
Desvio de linearidade
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -PF- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Profil PF - Analog | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Interface | Analógica, tensão |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Comprimento de medição | 50...5080 mm | 25...4000 mm |
| Desvio de linearidade |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Execução mecânica | Perfil plano - 21 x 35 mm | Perfil plano - 21 x 35 mm |
| Material do invólucro | Alumínio, anodizado | Alumínio, anodizado |
| Classe de proteção | IP67 com conector de encaixe | IP67 com conector de encaixe |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD