Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
Interface
Start/Stop
Comprimento de medição
25...4000 mm
Precisão de repetibilidade
2 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Tensão de serviço UB
20...28 VDC
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BTL4RH7
BTL5-M1-M0185-H-KA10
BTL0F47
BTL5-P1-M0100-H-KA05
BTL1JR4
BTL5-P1-M0350-H-KA05
BTL0KAN
BTL5-P1-M0400-H-K05