Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistema de medição linear magnetostritivo para medição de nível de enchimento em áreas higiênicas
Interface
Analógica, tensão
Comprimento de medição
50...2500 mm
Precisão de repetibilidade
± 10 µm
Desvio de linearidade
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS
nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Configuração do produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Variantes de produtos a partir de configurações de clientes
BTL35M6
BTL7-A510-M0200-SF-F02
BTL43W5
BTL7-A510-M0400-SF-F10
BTL3JHU
BTL7-A510-M0500-SF-F02
BTL2R4J
BTL7-A510-M1000-SF-F02