Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

SET00L2

BAV DG-PP-00026-01

2Conjunto de produtos - parte

1
BCC0351 Cabos de ligação BCC M425-0000-1A-001-VX8334-020
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
2
BES004N Sensores de proximidade indutivos BES M12MG-PSC80F-S04G
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto BCC0351
Características principais
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Cabo
PVC cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-5...105 °C
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Certificação/conformidade
cULus
EAC
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
Informação sobre o produto BES004N
Características principais
Dimensões
Ø 12 x 60 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
1000 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar