Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

SET00WM

BMF 303K/HW30-PS-2-2A-SA2-S49-00,3/PP

2Conjunto de produtos - parte

Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto BAM00L0
Características principais
Princípio de funcionamento
Cantoneira de suporte BMF
Aplicação
Cilindro pneumático com ranhura integrada
Utilização
para sensores de campo magnético BMF 303
Material
Latão niquelado
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Informação sobre o produto BMF0043
Características principais
Forma da ranhura
variável
Dimensões
25.5 x 3 x 4.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 3-polos
Cabo
PUR, 0.3 m
Aplicação
atuadores miniaturizados
Fixação
Cantoneira de fixação BMF 303-HW*
Material do invólucro
LCP
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
30000 Hz
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar