Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

SET00YN

BAV BP-PH-00035-01

2Conjunto de produtos - parte

1
BSP000T Sensores de pressão digitais BSP B002-EV002-A00A0B-S4
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
2
BAM01KT Adaptador BAM AD-SP-008-1G4/1N4-4
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto BSP000T
Características principais
Faixa de medição
0...2 bar
Precisão
±0.5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
4 bar
Pressão de fragmentação
10.00 bar
Tensão de serviço UB
18...36 VDC
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Conexão do processo
G 1/4" (DIN 3852)
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4301)
Material do anel de vedação
FKM
Material do invólucro
PA
PA 6,6
Temperatura do meio
-25...125 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Informação sobre o produto BAM01KT
Características principais
Princípio de funcionamento
Adaptador geral
Utilização
para sensores de pressão com rosca interna G1/4"
Material
Aço inoxidável (1.4301)
Conexão do processo
NPT 1/4" externa
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar