Ilustração similar
1
Ilustração similar
2
Ilustração similar
3
Ilustração similar
4
Ilustração similar
5
Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
5Conjunto de produtos - parte
BCC0C9E
Cabos de ligação
BCC M415-0000-1A-014-VS8434-030
Quantidade :
1 PC.
Informação sobre o produto
BCC084K
Cabos de ligação
BCC VA04-0000-10-053-VX8350-030
Quantidade :
4 PC.
Informação sobre o produto
BCC0406
Cabos de ligação
BCC VB43-0000-10-055-VX8350-050
Quantidade :
1 PC.
Informação sobre o produto
BCC08MK
Cabos de ligação
BCC M415-0000-1A-003-VX8434-030
Quantidade :
1 PC.
Informação sobre o produto
BCC08LT
Cabos de ligação
BCC M425-0000-1A-004-VX8334-030
Quantidade :
2 PC.
Informação sobre o produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00033-02 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
243,98 BRL
Preço de tabela
|
321,89 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | - | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde | LED verde |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | LED amarelo |
| Saída de comutação | - | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Cabo | - | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | - | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | - | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade | - |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD