Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

SET011L

BAV BP-PH-00064-01

4Conjunto de produtos - parte

1
BAM002J Acessório de fixação flexível BMS CU-P-D12-A040-00
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
2
BAM002M Acessório de fixação flexível BMS CC-P-D12-A-00
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
3
BAM002P Acessório de fixação flexível BMS CS-P-D12-AD18-00
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
4
BAM002R Acessório de fixação flexível BMS RS-M-D12-0150-00
Quantidade : 2 PC.
Informação sobre o produto
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto BAM002J
Características principais
Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para alojamento de hastes com Ø12 mm
para alojamento de hastes com 10x10 mm
Material
POM
Dimensões
56 x 30 x 40 mm
Fixação
Parafusos, terminais
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
Informação sobre o produto BAM002M
Características principais
Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para alojamento de hastes com Ø12 mm
para alojamento de hastes com 10x10 mm
para sistemas de montagem BMS
Material
POM
Dimensões
55 x 22 x 22 mm
Fixação
Parafusos, terminais
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
Informação sobre o produto BAM002P
Características principais
Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para sensores Ø18 mm
para sensores M18
para alojamento de hastes com Ø12 mm
para alojamento de hastes com 10x10 mm
Material
POM
Dimensões
60 x 30 x 30 mm
Fixação
Terminais
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
Informação sobre o produto BAM002R
Características principais
Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para sistemas de montagem BMS
Material
Alumínio anodizado
Dimensões
Ø 12 x 150 mm
Fixação
Terminais
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar