Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

SET0121

BAV BP-PH-00068-01

2Conjunto de produtos - parte

1
BAM01M0 Acessórios mecânicos BMS KIT-MTG-VS-01
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
2
BVS0013 Sensor Vision BVS E Standard BVS OI-3-105-E
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto BAM01M0
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
Informação sobre o produto BVS0013
Características principais
Resolução da imagem
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Distância focal
6.0 mm
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Interface
Ethernet 10/100 Base T
Dimensões
51.5 x 70 x 40 mm
Classe de proteção
IP54
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar