Ilustração similar
1
Ilustração similar
2
Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
2Conjunto de produtos - parte
Alternativa recomendada
BVS0016
Sensor Vision BVS E Advanced
BVS OI-3-155-E
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00071-01 | BVS OI-3-155-E | |
|
-
Preço de tabela
|
29.000,64 BRL
Preço de tabela
|
|
| Aplicação | - | Detecção 360° |
|---|---|---|
| Resolução da imagem | - | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) |
| Distância focal | - | 6.0 mm |
| Alcance | - | 50...1000 mm |
| Campo visual | - | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm |
| Interface | - | Ethernet 10/100 Base T |
| Dimensões | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Classe de proteção | - | IP54 |
| Certificação/conformidade | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD