Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

SET014C

BAV BP-PH-00090-03

4Conjunto de produtos - parte

1
BAE009A Adaptadores de comunicação UC-232A USB/RS232
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
2
BFS000L Sensores de cor BFS 33M-GSS-F01-PU-02
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
3
BCC0ARP Cabos de conexão BCC M313-D259-B0-688-PS0334-020
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
4
BFO00FN Sensores de fibra ótica BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-05
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto BAE009A
Características principais
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Informação sobre o produto BFS000L
Características principais
Série
33M
Dimensões
21 x 58.3 x 74 mm
Interface
2x PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
PNP/NPN Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de funcionamento
Sensor de cor
Tipo de luz
Luz branca
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Material do invólucro
Alumínio, revestido
Tensão de serviço UB
21.6...26.4 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
UKCA
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
Informação sobre o produto BCC0ARP
Características principais
Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
D-SUB-Fêmea, reto, 9-polos
Cabo
PUR blindado preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
3.0 A
Classe de proteção
IP67/IP20
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Informação sobre o produto BFO00FN
Características principais
Versão
M6, ótica coaxial
Utilização
Para dispositivos baseados em fibra BFB
Aparelho básico de referência
BFS 33M-GSS-..
Material do tipo de fibra
PMMA
Comprimento do cabo L
5 m
Material da capa
PE
Alcance
80 mm
Temperatura ambiente
-55...70 °C
Material
Aço inoxidável (1.4305)
Superfície ativa, fibras
Ø 0,25 mm (16x)
Ø 1.0 mm
Superfície ativa, disposição da fibras
Anel ao redor da fibra individual
Classe de proteção
IP65
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar