Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.

SET024C

BAV BP-PH-00242-03

11Conjunto de produtos - parte

1
FHW007P Lentes de montagem C FL-CC7528-2M
Quantidade : 6 PC.
Informação sobre o produto
3
BCC099M Cabos de ligação BCC A323-0000-10-071-VX43W6-050
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
4
BCC099U Cabos de conexão BCC A313-A313-30-345-VX43W6-020
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
6
BCC09NP Cabos de conexão BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
7
BAM02W0 Caixa protetora BAM PC-VS-023-1-01
Quantidade : 6 PC.
Informação sobre o produto
8
BNI006A IO-Link Master BNI EIP-508-105-Z015
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
9
BCC039P Cabos de conexão BCC M415-M414-3A-304-PX0434-050
Quantidade : 6 PC.
Informação sobre o produto
10
BCC0HZL Cabos de conexão BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-050
Quantidade : 1 PC.
Informação sobre o produto
11
BVS036J BVS VisionSensor BVS VS-M1280Z00-L3-500
Quantidade : 6 PC.
Informação sobre o produto
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto FHW007P
Características principais
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Distância focal
75 mm
Diafragma
2.8...32
Distância mínima do objeto (MOD)
700 mm
Ângulo de imagem horizontal
6.9 °
Ângulo de imagem vertical
5.18 °
Máximo. Tamanho do sensor
2/3"
Resolução da imagem
2 MP
Fixação
Parafusos
Montagem da lente
C-Mount
Dimensões
Ø 34 x 63.6 mm
Material
Alumínio, preto anodizado
Peso
125 g
Texto suplementar
Angle of view refers to a sensor size of 2/3"
Manufacturer
Ricoh
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Informação sobre o produto BAM00WN
Características principais
Versão
Cantoneira de montagem
Aplicação
para montagem em parede
para sistema de montagem BMS
Utilização
para sensores Vision BVS …-E
Material
Aço inoxidável
Dimensões
74 x 47 x 51 mm
Fixação
Parafusos
Terminais
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Informação sobre o produto BCC099M
Características principais
Conexão
7/8"-Female, angled, 3-pin
Cabo
PVC amarelo, 5 m
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
16 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
13.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68
Capa do cabo, cor
amarelo
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
Informação sobre o produto BCC099U
Características principais
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 3-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 3-polos
Cabo
PVC amarelo, 2 m
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
13.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68/IP67, IP68
Capa do cabo, cor
amarelo
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
Informação sobre o produto BAE00ET
Características principais
Dimensões
116 x 70 x 150 mm
Versão
IP67
Fixação
Fixação do flange
Material do invólucro
Alumínio
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"-Fêmea
Tensão de entrada
100…240 Vca, Monofásica
Tensão nominal de saída CC
24 V
Corrente nominal de saída
8 A
Potência de saída, máx.
192 W
Corrente de saída, máx.
12 A para máx. 4 s
Classe de proteção
IP67, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
cURus
WEEE
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classificações
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Informação sobre o produto BCC09NP
Características principais
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE blindado azul turquesa, 5 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-40...80 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC
Corrente nominal (40°C)
1.5 A
Classe de proteção
IP67/IP67
Capa do cabo, cor
azul turquesa
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
Informação sobre o produto BAM02W0
Características principais
Descrição resumida
Cobertura de proteção ótica
Utilização
para sensores Vision BVS SC-..
Material
Alumínio anodizado, preto
Material do vidro de proteção
Luxacryl/2h
Dimensões
Ø 45 x 83 mm
Fixação
Parafusos
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Informação sobre o produto BNI006A
Características principais
Interface
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
2 A
Indicação
sim
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Conector, 4-polos
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"-Tomada, 4-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
9.0 A
Corrente total UA, atuador
9.0 A
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão
Dimensões
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Versão IO-Link
1.1.3
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Informação sobre o produto BCC039P
Características principais
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Informação sobre o produto BCC0HZL
Características principais
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado verde, 5 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 6A
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-30...70 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominal (40°C)
0.5 A
Classe de proteção
IP67/IP20
Capa do cabo, cor
verde
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
Informação sobre o produto BVS036J
Características principais
Aplicação
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Localizador
Ferramenta de código
OCR
Controle de erros
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resolução da imagem
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Interface
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensões
56 x 56 x 46.4 mm
Classe de proteção
IP67, com tubo protetor
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar