Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BFD

4 Versões

Código do pedido
Preço Código de pedido Faixa de medição Interface Tipo de conexão Conexão Resistência à pressão, máx.
Ações
7356.26 BRL
BFD0001 0...80 mm Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cabo com conector Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, TPU 350 bar
7356.26 BRL
BFD0002 0...80 mm Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cabo com conector Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, TPU 350 bar
7356.26 BRL
BFD0003 0...80 mm Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cabo Cabo, 2.0 m, TPU 350 bar
7446.08 BRL
BFD0007 0...80 mm Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cabo com conector Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 1.0 m, TPU 350 bar
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar