Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Incremental

3 Versões

Código do pedido
Sinal de referência Interface Resolução absoluta Distância de leitura Tensão de serviço UB Material do invólucro Tipo de conexão Classe de proteção Certificação/conformidade Código de pedido
Ações
um ponto de referência, periódico por polo, sem sinal de referência Digital A/B, RS422, Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4.75...5.25 VDC Metal Cabo IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
um ponto de referência, periódico por polo, sem sinal de referência Digital A/B, RS422, Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4.75...5.25 VDC Metal Cabo, Cabo com conector IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Digital A/B (HTL) 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10...30 VDC Plástico Cabo IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar