Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Integrated

33 Versões

Código do pedido
Interface 01 Comprimento de medição Execução mecânica Repeatability absolute 01
Ações
IO-Link 25...4000 mm Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada
Analógica, corrente 25...4000 mm Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada
Analógica, corrente 25...4000 mm Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada
EtherCAT 25...4000 mm Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada
EtherCAT 25...5000 mm Fixação de rosca M18, Fixação de rosca de 3/4 polegada
Impulso digital 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada
EtherCAT 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada
EtherNet/IP 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada
Profinet 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada
Analógica, tensão 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar