Incremental
3 Versões
|
Código do pedido
|
Sinal de referência | Interface | Resolução absoluta | Distância de leitura | Tensão de serviço UB | Material do invólucro | Tipo de conexão | Classe de proteção | Certificação/conformidade | Código de pedido | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| um ponto de referência, periódico por polo, sem sinal de referência | Digital A/B, RS422, Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V) | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm | 0.01...0.35 mm | 4.75...5.25 VDC | Metal | Cabo | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| um ponto de referência, periódico por polo, sem sinal de referência | Digital A/B, RS422, Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V) | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.8 mm | 4.75...5.25 VDC | Metal | Cabo, Cabo com conector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| Digital A/B (HTL) | 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm | 0.01...2.0 mm | 10...30 VDC | Plástico | Cabo | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.