Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

LDPS

2 Versões

Código do pedido
Comprimento de medição Distância em relação a BTL Interface Temperatura ambiente Classe de proteção Precisão de repetibilidade
Ações
5...250 m 5...15 mm Profinet -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm
5...1500 m 12...56 mm Profinet -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar