Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Inclination measuring

Disponibilidade

34 Versões

Código do pedido
Preço Código de pedido Princípio de medição Faixa de medição Eixos de medição Interface Conexão Material do invólucro Certificação/conformidade
Ações
7359.29 BRL
BSI001A Sistema de medição baseado em MEMS -90...90° 1 Analógica, corrente: 4…20 mA Conector de encaixe, M12x1 Plástico CE, UKCA, cULus, WEEE
13815.44 BRL
BSI0002 Sistema de medição baseado em fluidos -45...45° 1 Analógica, corrente: 4…20 mA Conector de encaixe, M8x1 Alumínio CE, WEEE
4175.18 BRL
BSI000H Sistema de medição baseado em MEMS 0...360° 1 Analógica, corrente: 4…20 mA Conector de encaixe, M12x1 Plástico CE, cULus, WEEE
4175.18 BRL
BSI000P Sistema de medição baseado em MEMS -45...45° 1 Analógica, corrente: 4…20 mA Conector de encaixe, M12x1 Plástico CE, cULus, WEEE
4175.18 BRL
BSI000J Sistema de medição baseado em MEMS -15...15° 1 Analógica, corrente: 4…20 mA Conector de encaixe, M12x1 Plástico CE, cULus, WEEE
7359.29 BRL
BSI0019 Sistema de medição baseado em MEMS -45...45° 1 Analógica, corrente: 4…20 mA Conector de encaixe, M12x1 Plástico CE, UKCA, cULus, WEEE
13815.44 BRL
BSI0004 Sistema de medição baseado em fluidos 0...360° 1 Analógica, corrente: 4…20 mA Conector de encaixe, M8x1 Alumínio CE, WEEE
7359.29 BRL
BSI0005 Sistema de medição baseado em MEMS -90...90° 1 Analógica, tensão: 0…10 V Conector de encaixe, M12x1 Plástico CE, UKCA, cULus, WEEE
7596.42 BRL
BSI0006 Sistema de medição baseado em MEMS -15...15° 2 2x Analógica, corrente: 4…20 mA Conector de encaixe, M12x1 Plástico CE, UKCA, cULus, WEEE
7596.42 BRL
BSI0007 Sistema de medição baseado em MEMS -30...30° 2 2x Analógica, corrente: 4…20 mA Conector de encaixe, M12x1 Plástico CE, UKCA, cULus, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar