Operated from above
Disponibilidade
100 Versões
|
Código do pedido
|
Preço | Conexão | Interface | Alcance, mín. | Alcance, máx. | Material do invólucro, primário | Classe de proteção | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3658.37 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | PNP | 200 mm | 2000 mm | Latão | IP67 | ||
|
3415.52 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | IO-Link, PNP/NPN | 65 mm | 600 mm | Latão | IP67 | ||
|
7510.98 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Analógico, tensão/analógica, corrente | 600 mm | 8000 mm | Latão | IP67 | ||
|
3415.52 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | IO-Link, PNP/NPN | 120 mm | 1300 mm | Latão | IP67 | ||
|
4627.76 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Analógica, corrente | 120 mm | 1300 mm | Latão | IP67 | ||
|
5078.43 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | PNP | 65 mm | 600 mm | Latão | IP67 | ||
|
6626.93 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Analógico, tensão/analógica, corrente | 200 mm | 2000 mm | Latão | IP67 | ||
|
4627.76 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Analógica, tensão | 120 mm | 1300 mm | Latão | IP67 | ||
|
3916.71 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | PNP | 120 mm | 1000 mm | ABS | IP67 | ||
|
5960.46 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | PNP | 600 mm | 8000 mm | Latão | IP67 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.