Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

From bottom

6 Versões

Código do pedido
Preço Faixa de medição, mín., pressão Faixa de medição, máx., pressão Interface Conexão do processo Conexão 01, formato construtivo Temperatura do meio Temperatura ambiente Material do invólucro Certificação/conformidade
Ações
10846.89 BRL
0 bar 1 bar Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri clamp M12x1 Aço inoxidável CE, UKCA, cULus, WEEE
10846.89 BRL
0 bar 2 bar Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri clamp M12x1 Aço inoxidável CE, UKCA, cULus, WEEE
12869.19 BRL
0 bar 0.25 bar Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri clamp M12x1 Aço inoxidável CE, UKCA, cULus, WEEE
12869.19 BRL
0 bar 0.75 bar Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri clamp M12x1 Aço inoxidável CE, UKCA, cULus, WEEE
11147.79 BRL
0 bar 2 bar Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri clamp M12x1 Aço inoxidável CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
13127.54 BRL
0 bar 0.1 bar Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri clamp M12x1 Aço inoxidável CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar