Height and size detecting
14 Versões
|
Código do pedido
|
Preço | Comprimento ativo AL 1 | Tipo de luz | Interface | Menor peça, típ. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16224.53 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
150 mm | Infravermelho | Analógica, tensão, PNP | 5,0 a t 0,5 x Sn, R 0 = 2,1 m | ||
|
36986.42 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
16 mm | Lazer luz vermelha | IO-Link | Fio Ø 0,4 mm a R0 ≤ 0.25m, Fio Ø 0,7 mm a R0 ≤ 1m, Fio Ø 1,0 mm a R0 ≤ 2m | ||
|
40670.49 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
32 mm | Lazer luz vermelha | PNP/NPN, Analógico, tensão/analógica, corrente | Fio Ø 0,5 mm a R0 ≤ 1m, Fio Ø 0,3 mm a R0 ≤ 0,25m, Fio Ø 1,0 mm a R0 ≤ 2m | ||
|
40670.49 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
32 mm | Lazer luz vermelha | IO-Link | Fio Ø 0,5 mm a R0 ≤ 1m, Fio Ø 0,3 mm a R0 ≤ 0,25m, Fio Ø 1,0 mm a R0 ≤ 2m | ||
|
45189 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
50 mm | Lazer luz vermelha | PNP/NPN, Analógico, tensão/analógica, corrente | Fio Ø 0,5 mm a R0 ≤ 1m, Fio Ø 0,3 mm a R0 ≤ 0,25m, Fio Ø 1,0 mm a R0 ≤ 2m | ||
|
45189 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
50 mm | Lazer luz vermelha | IO-Link | Fio Ø 0,5 mm a R0 ≤ 1m, Fio Ø 0,3 mm a R0 ≤ 0,25m, Fio Ø 1,0 mm a R0 ≤ 2m | ||
|
49707.51 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
72 mm | Lazer luz vermelha | PNP/NPN, Analógico, tensão/analógica, corrente | Fio Ø 0,5 mm a R0 ≤ 1m, Fio Ø 0,3 mm a R0 ≤ 0,25m, Fio Ø 1,0 mm a R0 ≤ 2m | ||
|
49707.51 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
72 mm | Lazer luz vermelha | IO-Link | Fio Ø 0,5 mm a R0 ≤ 1m, Fio Ø 0,3 mm a R0 ≤ 0,25m, Fio Ø 1,0 mm a R0 ≤ 2m | ||
|
58746.44 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
100 mm | Lazer luz vermelha | PNP/NPN, Analógico, tensão/analógica, corrente | Fio Ø 0,5 mm a R0 ≤ 1m, Fio Ø 0,3 mm a R0 ≤ 0,25m, Fio Ø 1,0 mm a R0 ≤ 2m | ||
|
58746.44 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
100 mm | Lazer luz vermelha | IO-Link | Fio Ø 0,5 mm a R0 ≤ 1m, Fio Ø 0,3 mm a R0 ≤ 0,25m, Fio Ø 1,0 mm a R0 ≤ 2m |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.